Angebotsspektrum erweitert
Für ABB spricht auch die große Erfahrung. Der Standort Brilon fertigt bereits seit einem halben Jahrhundert Transformatoren aus Gießharz. Die Spezialisten entwickeln zudem kontinuierlich neue Technologien, darunter Längsspannungsregler, die im Verbund mit Trockentransformatoren für Netzstabilität sorgen. Entsprechend groß ist die Erfahrung vor Ort, etwa bei Fragen zur optimalen Auslegung. „Unsere Kunden schätzen es, dass sie in Brilon kompetent beraten werden und sich auf ABB verlassen können“, sagt Tobias Aßhauer. Inzwischen hat der Standort sein Kompetenzspektrum erweitert und bietet insgesamt zwei Technologien für Trockentransformatoren an: Neben den RESIBLOC-Modellen fertigt das Werk Brilon auch Vacuum-Cast-Coil Transformatoren (VCC-Transformatoren ), deren Spulen unter Vakuum vergossen werden. Diese Kombination bietet Vorteile für die Kunden, wie Tobias Aßhauer erklärt: „Wir können damit die jeweiligen Vorteile der beiden Technologien ideal für die Projekte unserer Kunden kombinieren und ihnen damit attraktive Pakete aus einer Hand mit einem festen Ansprechpartner vor Ort anbieten, der sie vom ersten Angebot bis zum Projektabschluss betreut.“