Transformer Intelligence

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Als zentrale Elemente von Stromnetzen spielen Transformatoren eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung. Für Produktions- und Versorgungsunternehmen ist es daher entscheidend, deren Verfügbarkeit sicherzustellen. Um mögliche Störungen frühzeitig erkennen und ihnen gezielt entgegensteuern zu können, sind Echtzeitinformationen aus dem Betrieb notwendig. Die neue Gesamtlösung Transformer Intelligence von ABB versorgt Unternehmen kontinuierlich mit Betriebsdaten. Das ermöglicht es, Ausfallrisiken vorherzusagen und Fehlern effizient vorzubeugen.
So erhöhen Unternehmen die Leistungsfähigkeit der Anlagen und schützen ihre Investitionen. „Mit ABB Transformer Intelligence können unsere Kunden ihre Transformatoren noch intelligenter verwalten und ihre Instandhaltungskosten reduzieren. Die Lösung vereint den Zugriff auf wichtige Daten mit dem Know-how unserer Experten und ermöglicht, die Lebensdauer eines Transformators deutlich zu verlängern“, sagt Matthias Reinhold, Leiter der Geschäftseinheit Transformatoren bei ABB.
Die Basis der Lösung bildet der CoreSense-Sensor von ABB, der zuverlässig Frühwarnparameter wie den Wasserstoff- und Feuchtigkeitsgehalt im Öl überwacht. Einfach und flexibel in allen Transformatoren installierbar, gewährleistet CoreSense durch sein robustes Design 15 Jahre wartungsfreien Betrieb. Integrierte Intelligenz stellt die Monitoring-Komponente CoreTec von ABB bereit, die Transformatoren vorausschauend steuert. Im Zusammenspiel mit dem übergeordneten Asset-Health-Management strukturiert sie sowohl aktuelle als auch historische Daten und erstellt auf dieser Basis aussagekräftige Analysen zu kritischen Anlagenfunktionen. Simulationen ermöglichen zudem Prognosen zu den Auswirkungen unterschiedlicher Betriebsbedingungen. Das modulare System verfügt über eine anwenderfreundliche Web-Schnittstelle und lässt sich ebenfalls 15 Jahre lang wartungsfrei betreiben.
Mit diesen Einblicken in verborgene Details sind Anlagenmanager besser in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen. ABB-Experten unterstützen Unternehmen dabei, den Nutzen der intelligenten Technologie weiter zu optimieren. Sie bewerten Daten, prüfen den Anlagenbestand und zeigen Verbesserungspotenziale auf. Dank der Kombination aus Technologie und Expertise bietet Transformer Intelligence von ABB einen ganzheitlichen Nutzen.