Spezialisiert auf Safety-Anwendungen

Gefällt mir
Bookmark

Die AFS-Schütze von ABB haben einen fest angebauten, frontseitigen Hilfskontaktblock mit zwei Schließer- und zwei Öffnerkontakten in gelber Safety-Farbe. Die Hilfskontakte verfügen über einen sehr geringen Schaltpegel und sind zwangsgeführt. Bei den Öffnerkontakten handelt es sich um für Sicherheitsmeldungen erforderliche Mirror-Kontakte. Zusätzlich sind die Schütze gegen manuelles Betätigen geschützt. Integrierte Entstörglieder machen eine ergänzende Spulenbeschaltung überflüssig. Für die Ermittlung des Performance Level nach EN ISO 13849 oder von SIL-Werten nach EN IEC 62061 sind B10D-Werte verfügbar. Die AFS-Schütze ergänzen das umfangreiche ABB-Sortiment an Safety-Produkten. Sie können beispielsweise von Relaisausgängen der Sicherheits-SPS Pluto und der Sentry-Sicherheitsrelais direkt angesteuert werden.

 

Vorteile

  • Ideal für den Einsatz bei der Maschinensicherheit
  • Für eindeutige Erkennung im Schaltschrank
  • Ergänzung des umfassenden Safety-Sortiments von ABB