Steckbar auch für Push-In-Klemmen

Gefällt mir
Bookmark

Auf die neuen Kombimodule des bewährten Stecksockelsystems SMISSLINE können Motorstartereinheiten mit Push-in-Klemmen montiert werden, was eine bis zu 30 % schnellere Montage als auf konventionellen DIN-Schienen ermöglicht.

Vorteile

  • Zeitsparende Montage
  • Einfache, schnelle Erweiterung oder Änderung
  • Eingangsverdrahtung ist im SMISSLINE Stecksockelsystem bereits integriert