Stecken statt bohren

Gefällt mir
Bookmark

Das neue 60-mm-Sammelschienensystem Unifix AD ermöglicht eine einfache, sichere und schnelle Montage verschiedener Komponenten durch einfaches Aufstecken. Im Vergleich zu einer Standardlösung spart der Unifix AD dadurch bis zu 60 % Zeit bei der Montage

Vorteile

  • Installationszeit Ersparung: um bis zu 60%
  • Modulares System
  • Installation auf Montageplatten der Steuerschränke IS2