Tageslichtabhängiges ­Ein- und Ausschalten

Gefällt mir
Bookmark

Der Dämmerungsschalter TL schaltet Beleuchtungsanlagen bis zu einer Gesamtlast von 800 W in Abhängigkeit vom Tageslicht an oder aus. Die Helligkeitserfassung erfolgt durch einen witterungsbeständigen externen Lichtsensor.

Vorteile

  • Lichtsensor zur Wandmontage wird mitgeliefert
  • LED-Lasten bis 800 W schaltbar
  • Witterungsbeständige Sensoren für Temperaturen von -40°C bis +70°C