ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Das Expertenteam „Data Center“ um Karl Kimmig, Leiter Segment Data Center, ABB Deutschland, befasst sich u.a. mit skalierbaren, innovativen und effizienten Lösungen für die speziellen Anforderungen von Data Centern. Die Lösungen von ABB helfen dabei, durch neue Technologien die Zuverlässigkeit und Effizienz zu steigern sowie Projektzeitpläne einzuhalten. Mit der ABB AbilityTM-basierten Plattform können alle Geräteebenen eines Data Centers angebunden werden, wodurch der Kunde einen visuellen Einblick in alle wichtigen Parameter erhält. Die digitalen Lösungen von ABB basieren auf offenen und internationalen Standards für eine breite Kompatibilität. ABB bietet für Rechenzentren ein komplettes elektrotechnisches Portfolio. Dieses beinhaltet alle notwendigen Automatisierungs- sowie Elektrifizierungsprodukte, die mit ihnen verbundene Planung sowie die entsprechenden Serviceleistungen. Systeme können so geplant werden, dass sie wachsen und erweitert werden können, sobald dies nötig ist.
Seit zwei Jahren versorgt das Datacenter Göttinger Universität diverse Uni- und Max-Planck-Institute mit zusätzlicher Speicherkapazität & Rechenpower. Leiter Prof. Dr. Ramin Yahyapour spricht im Interview über die technischen und koordinatorischen Herausforderungen, die Betrieb und Ausbau mit sich bringen.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.