UL-Zulassung als Combination Motor Controller

Gefällt mir
Bookmark

Mit der TS1-M3-K erhält nun auch MS132-K in Push-in-Federanschlusstechnik die UL-Zulassung als Combination Motor Controller (Type E/F). TS1-M3 gibt es als preisgünstige Alternative zu 3-Phasen-Einspeiseklemmen S1-M3 für die Schraubversion des MS132.

Vorteile

  • geringere Abmessungen in der Höhe
  • werkzeugloses Anstecken
  • auch für Schraubversion des MS132 erhältlich