Veteranen Willkommen: ABBs Engagement für Lang­lebig­keit und Modernisierung von Regel­antrieben

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Der Grundstein für die Regelantrieben von Schoppe & Faeser – heute bekannt als ABB-Regelantriebe – wurde bereits in den 1950er Jahren gelegt. Und trotz kontinuierlicher technischer Anpassungen blieben die Grundprinzipien für diese robusten, ölgeschmierten und wartungsarmen Geräte unverändert. Ihre Fähigkeit, auch in kritischen Regelaufgaben zu bestehen, wo andere Antriebe versagen, macht sie in vielen Branchen zu einem unverzichtbaren Faktor.

Außerdem ist es beeindruckend, dass viele Antriebe aus den 1970er Jahren noch immer in Betrieb sind. Diese Langlebigkeit ist fast schon legendär und zeugt von der Qualität und dem Engagement von ABB, auch ältere Modelle zu warten und zu modernisieren.

Wartung und Werksüberholung: Ein Neues Leben für alte Antriebe

ABB bietet einen umfassenden Service zur Wartung und Überholung dieser Antriebe in der Service-Werkstatt in Minden. Dieser Service umfasst eine detaillierte Analyse des IST-Zustandes und eine maßgeschneiderte Instandhaltungsstrategie. Die Vorteile einer solchen Überholung sind enorm: Von der Erneuerung aller Verschleißteile bis hin zur kompletten Neulackierung, wodurch die Antriebe wieder wie neu aussehen und ihre Lebensdauer signifikant verlängert wird.

Die Vorteile einer Wartung / Werksüberholung / Instandsetzung:

  • Untersuchung aller Teile auf Verschleiß oder Schäden.
  • Erneuerung aller Dichtelemente und Getriebeöl.
  • Komplette neue Lackierung.
  • Verlängerung der Lebensdauer um weitere 10 Jahre, wahrscheinlich erneut viel länger.

Erweiterung der Mängelhaftung inklusive: 2-jährige Sachmängelhaftung auf alle Reparaturen, die vom ABB Service unter Verwendung von ABB Original-Ersatzteilen durchgeführt wurden.

Umbau auf CONTRAC: Moderne Technologie für Bewährte Antriebe

Für ältere Schoppe & Faeser Regelantriebe, die vor 1999 gebaut wurden, bietet ABB die Möglichkeit, auf die moderne CONTRAC-Technologie umzurüsten. Dieser Umbau ist mit minimalem Aufwand verbunden und ermöglicht es, die Vorteile der aktuellen CONTRAC-Technologie zu nutzen, ohne dass eine aufwendige mechanische Anpassung vor Ort erforderlich ist. Nach der Umrüstung profitieren auch ältere Geräte von den modernen CONTRAC -Funktionen, getreu dem Motto „Warum trotz Alter nicht intelligent?“.

Der Umbau ist einfach:

  • Tausch des vorhandenen Stellungsgebers gegen den CONTRAC-Sensor
  • Anbau eines Drehstrommotors oder Umrüstung des alten Regelmotors
  • Anpassung der Verdrahtung
  • Ansteuerung durch CONTRAC-Elektronik für Feldmontage oder Trägergestell

Nach der Umrüstung steht auch für Altgeräte nahezu der volle aktuelle CONTRAC Funktionsumfang zur Verfügung.

  • Kraft/Moment und Geschwindigkeit einstellbar.
  • Eigenüberwachung und Diagnose.
  • Einfachste Inbetriebnahme durch Selbstadaption.
  • Optimierung für höchste Regelgüte und Lebensdauer.
  • Kommunikation digital (PROFIBUS DP, HART) und konventionell (4 – 20 mA, 24 V)
  • Zusätzliche Information vom Antrieb, der Armatur und aus dem Prozess stehen zur Verfügung für „Vorhersagbare Wartungsintervalle“

ABB heißt alle Veteranen willkommen

Egal, ob Sie sich für eine Wartung, eine Werksüberholung oder einen Umbau auf CONTRAC entscheiden, ABB heißt alle “Veteranen” willkommen. Erfahren Sie mehr über diese Dienstleistungen in unserer Informationsbroschüre.

Kontakt:

ABB AG
Service Instruments
Schillerstraße 72
D-32425 Minden
Deutschland

Mail: parts-repair-minden@de.abb.com