Vielfältig einsetzbar

Gefällt mir
Bookmark

Sehr präzise Distanzmessung

Der Laser-Füllstand-Messumformer LLT100 erfasst die Füllstände von Schüttgutmaterialien und Flüssigkeiten in Silos und Tanks aller Art – unabhängig von den physikalischen Eigenschaften des Messmediums. Dadurch, dass der LLT100 für die Laufzeitmessung einen Pulslaser verwendet, kann er Entfernungen sehr präzise bestimmen. Aufgrund der schnellen und einfachen Montage sowie des wartungsfreien Betriebs profitieren Anwender von niedrigen Gesamtkosten. Das schwenkbare Bedienteil mit grafischer Oberfläche erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Der LLT100 ist mit einem Gehäuse aus Aluminium oder rostfreiem Stahl und mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen erhältlich. Er erfüllt die Anforderungen für den Einsatz im Ex-Bereich und für Applikationen mit hohen Drücken und Temperaturen.

 

Vorteile

  • Füllstandsmessung bei Schüttgütern mit bis zu 100 m Schütthöhe
  • Füllstandsmessung bei Flüssigkeitssäulen von bis zu 30 m
  • Robustheit für den industriellen Einsatz
  • Einfach bedienbare Set-up-Funktionen