Vom Basisprodukt bis zur anspruchsvollen Hightech-Lösung – PMA bietet für jeden Anwendungsfall die passenden Kabelschutzsysteme und Dienstleistungen, die sich an den individuellen Erfordernissen orientieren. Dazu gehören auch Systemlösungen und speziell auf Kundenwunsch entwickelte Sonderanfertigungen. Jüngstes Highlight im Portfolio des ABB Unternehmens sind die Multilayer-Schutzrohre: Diese Wellrohre bestehen aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien und werden in einzeln definierbaren Schichtdicken hergestellt. Die neuartige Kombination der Materialien sorgt für optimierte Produktmerkmale. Je nach Einsatzzweck weisen die verwendeten Werkstoffe – meist Polyamide – unterschiedliche Eigenschaften auf. So sind beispielsweise Wellrohre für dynamische Außenanwendungen, bei denen die Kabel häufig in Bewegung sind, äußerst flexibel, erfüllen höchste Brandschutzvorgaben, etwa nach der europäischen Bahnnorm EN 45545 2/HL3, und zeichnen sich durch gute Wetterbeständigkeit aus. Die Produkte für statische und leicht dynamische Außenanwendungen überzeugen mit ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Gemeinsames Merkmal aller Mehrschicht-Wellrohre ist ihre Langlebigkeit. Mit dem sogenannten Abriebindikator lässt sich der Verschleiß frühzeitig erkennen und klassifizieren. Je nachdem, welche der beiden verschiedenfarbigen Polyamidschichten sichtbar ist, ist die Abnutzung stärker oder schwächer ausgeprägt. Zusammen mit den passenden Fittings und Zubehörteilen ermöglichen die Mehrschicht- Wellrohre nachhaltige und zukunftssichere End-to-End-Kabelschutzlösungen.