Weltweiter Einsatz

Like
Bookmark

Umfangreiches Sortiment

Funktionalität und Verlässlichkeit – diese Merkmale haben die AF-Technologie zum Standard in der Branche gemacht. Ergänzend zu den 3-poligen Schützen runden 4-polige AF-Schütze das umfangreiche ABB-Sortiment in diesem Bereich ab. Die elektronisch geregelten Spulen bieten zahlreiche Vorteile gegen- über herkömmlichen Alternativen und stellen einen erheblichen Fortschritt bei der Motorsteuerung und Leistungsschaltung dar. Spannungsschwankungen und -einbrüche, wie sie bei instabilen Netzen auftreten können, bleiben ohne Auswirkung. Die Schützspule mit beispielsweise 100 V bis 250 V, AC/DC, kann in Europa, Asien oder auch in Nordamerika betrieben werden – bei reduzierter Verlustleistung. Dass die Zahl der Produktvarianten um bis zu 90 % verringert worden ist, bedeutet für den Kunden eine einfachere Logistik und eine Senkung der Verwaltungskosten.

 

Vorteile

  • Sicheres Schalten auch bei unsicherer Steuerspannung
  • Nur noch 4 Schützspulen für AC/DC-Spannungen
  • Kompakte Bauform
  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Optimierte Logistik