Weniger Wärmeverluste

Gefällt mir
Bookmark

Im Wohn- und Gewerbebereich

Die Klingeltrafos der Baureihe TS ES zeichnen sich durch einen im Vergleich zu früheren Modellen um 50 % geringeren Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus und tragen dazu bei, die Energiekosten zu senken. Die innovative ES-Technologie reduziert die Wärmeentwicklung in der Verteilung. Die Geräte sind nach VDE zertifiziert und bedingt kurzschlussfest, das heißt, sie haben eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht. Die Bauform der Klingeltrafos spart Platz im Unterverteiler und im Schaltschrank. Die energiesparenden Geräte TS ES sind in den Leistungsklassen 8 und 16 VA erhältlich. Die praktischen transparenten Beschriftungsklappen ermöglichen eine übersichtliche Beschriftung der Geräte.

 

Vorteile

  • Um bis zu 50 % geringere Leerlaufverluste
  • Einfache und übersichtliche Beschriftung der Geräte
  • Kompakte Bauform spart Platz in der Verteilung