Am ABB-Standort Ratingen werden Mittelspannungsschaltanlagen und zugehörige Geräte entwickelt und produziert. Dazu gehört außerdem ein akkreditiertes Hochleistungsprüffeld, in dem Mittelspannungsschaltanlagen und -geräte diversen Kurzschluss- und kapazitiven Prüfungen unterzogen werden können.
In dem Prüffeld stellt ein Kurzschlussgenerator den Strom und die Spannung für die Kurzschlussversuche und -testreihen bereit. Der Generator kann dabei kurzzeitig bis zu 80.000 Ampere mit 11.000 Volt liefern. Betrieben wird er von einer Antriebsmaschine, die bislang mithilfe von drei ungeregelten Lüftern gekühlt wurde. Hochgefahren wurden die Lüftermotoren über eine Stern-Dreieck-Umschaltung. Einmal eingeschaltet, liefen die Lüfter immer auf Volllast.
Im August 2023 wurde die Stern-Dreieck-Schaltung der Lüfter durch eine Frequenzumrichterregelung ersetzt. Seitdem regeln in dem Prüflabor drei ABB-Frequenzumrichter vom Typ ACH580 die Lüftermotoren der Antriebsmaschine, einen 15-kW- und zwei 11-kW-Motoren. Bei den ACH580 handelt es sich um Frequenzumrichter mit speziellen HLK-Funktionalitäten, die für Anwendungen wie Lüfter oder Pumpen optimiert sind.