Seit der Tunnel für den Verkehr Ende 2021 freigegeben wurde, funktionieren alle kritischen Anlagen zuverlässig. Ein Auffahrunfall im Februar 2022 stellte die Effektivität der installierten Systeme unter Beweis. Die Überwachungskameras erfassten den Unfall unverzüglich und die dynamischen Wechselverkehrszeichen zur situationsangepassten Verkehrssteuerung wurden aktiviert. In solchen Fällen ist eine reibungslose Stromversorgung von zentraler Bedeutung.   
Das System pro E Power und die Schaltanlage UniSec von ABB versorgen alle wichtigen Systeme im Tunnel mit Strom. Aus Sicherheitsgründen werden im Tunnel zwei unabhängige Stromversorgungen eingesetzt. Im Falle eines Ausfalls beider Stromversorgungen wird durch die USV-Anlage PowerWave von ABB die volle Funktionsfähigkeit aufrechterhalten.  
Der Leistungsschalter Emax 2 von ABB trägt ebenfalls zur Sicherheit im Tunnel bei. Er analysiert das Netz in Echtzeit und meldet Kurzschlüsse oder Überlasten. Über die Vernetzung mit der Cloud lassen sich die Funktionen des Emax 2 jederzeit erweitern.