Ultra-Premium-Effizienz: ABB erweitert IE5-SynRM-Portfolio

Die ABB IE 5-Synchronreluktanzmotoren (SynRM) mit IE5 90, IE5 100 & IE5 112 .
Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB hat ihr IE5-SynRM-Motorenportfolio um drei kleinere Baugrößen (90, 100, 112) sowie den Leistungsbereich für die Motoren mit 3.000 Umdrehungen erweitert, die nun 0,75 kW bis 450 kW abdecken. Damit steht den Kunden ein breites Angebot an magnetfreien Motoren zur Verfügung, die außerdem keine Seltenen Erden benötigen. So können Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in noch mehr Anwendungen gesteigert werden. Mit den erweiterten Leistungs- und Drehzahloptionen eignen sich die Motoren ideal für Pumpen, Lüfter und Kompressoren – perfekt kombiniert mit ABB-Frequenzumrichtern für maximale Leistung.

„Kleinere Motoren werden oft in hohen Stückzahlen und in Umgebungen mit Dauerbetrieb oder Platzmangel eingesetzt. Hier sind thermische Performance und hoher Wirkungsgrad bei Teillast entscheidend. Mit unserem erweiterten SynRM-Portfolio stellen wir sicher, dass jeder Motor - unabhängig von seiner Größe - dazu beiträgt, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und gleichzeitig die Emissionen zu senken.“

Stefan Flöck, President IEC LV Motors, ABB

ABB auf der SPS 2025: Halle 4, Stand 420

Auf der SPS 2025 in Nürnberg zeigt ABB einen Ausschnitt ihres SynRM-Portfolios in Halle 4, Stand 420. 

IE5-SynRM-Motoren von ABB reduzieren die Energieverluste im Vergleich zu IE3-Motoren um bis zu 40 %, was zu erheblichen Einsparungen führt. Ein einziger 90-kW-Motor kann beispielsweise etwa 60.000 Euro einsparen und die CO₂-Emissionen über 15 Jahre um bis zu 72.000 kg reduzieren. Industriestandorte haben in der Regel neben größeren oft Dutzende oder sogar Hunderte kleinerer Motoren in Betrieb, wodurch sich diese Einsparungen und Klimavorteile vervielfachen und sich oft schon nach vier Monaten amortisieren. 

ABB IE 5-Synchronreluktanzmotor (SynRM)

Die SynRM-Motoren sind Teil des ABB EcoSolutions-Portfolios, das Kunden und Partner hilft, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, indem es mehr Transparenz über die Kreislauffähigkeit und die Klimaauswirkungen der einzelnen Produkte schafft. Dies unterstützt eine fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung. Die Produkte dieses Portfolios werden durch extern geprüfte Umweltproduktdeklarationen Dritter (ISO 14025 Typ III) unterstützt. 

ABB IE 5-Synchronreluktanzmotor (SynRM)

Die Erweiterung des SynRM-Portfolios unterstreicht das Engagement von ABB für die Hyper-Effizienz IE6, die bereits von ausgewählten SynRM-Modellen über 90 kW erreicht wird. Diese zukunftsweisenden Motoren liefern bis zu 20 % weniger Verluste als IE5 und setzen damit einen Maßstab für die Energieeffizienz in der Branche.