Ab dem Jahr 2026 wird der ACS380-E alle gängigen Motortypen in allen Spannungsbereichen (100-600 V) unterstützen und eine optimale Motorsteuerung für Anwendungen wie Verpackungssysteme, Förderbänder, Extrusionslinien und Mehrachsenmaschinen bieten. Darüber hinaus kann es nahtlos in alle wichtigen Automatisierungssysteme integriert werden, einschließlich der AC500-Steuerung von ABB und der Produkte anderer Hersteller auf dem Markt. Durch die kompakte Bauweise und die vielseitigen Installationsmöglichkeiten lässt sich der Frequenzumrichter mühelos in beengte Schaltschränke integrieren.
Der ACS380-E wird durch die ABB-Inbetriebnahme-Software Drive Composer erweitert und ist mit dem neuen Drive Composer 3 kompatibel. Er vereinfacht außerdem die Überwachung und Verwaltung von Geräten, bietet eine adaptive Programmierung (einfache Logikbausteine) und schnelle Offline-Konfiguration inklusive Firmware-Updates. Der ACS380-E ist ab Mitte Juli 2025 für Leistungen bis zu 22 kW bei 400 V ab dem Europa-Lager in Menden erhältlich, weitere Leistungsbereiche und Optionen werden folgen.