ABB zeigt auf der IFAT Munich 2026, wie die Wasserwirtschaft deutlich Energie einsparen kann

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Wasser- und Abwasserbranche muss erhebliche Mengen an Energie für die Gewinnung und Bereitstellung von sauberem Wasser und zur Behandlung des anfallenden Abwassers aufbringen. Im Durchschnitt entfallen 45 Prozent der Kosten für die Wassergewinnung auf Energie*. Die Branchenunternehmen suchen daher verstärkt nach Möglichkeiten, ihre Energieeffizienz zu verbessern.

ABB zeigt auf ihrem Messestand 228 in Halle C1 hocheffiziente Antriebslösungen, die das Ziel niedrigerer Energiekosten zuverlässig erreichen, ebenso wie innovative Produkte und Services, mit denen Kunden die Produktivität ihrer Wasser- und Abwasseranlagen spürbar steigern und Betriebskosten nachhaltig senken.

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Pumpen, Kompressoren und viele andere Anwendungen energieeffizient auszustatten, bietet ABB mit dem neuen LV Titanium Variable Speed Motor. Die kompakte, anpassbare Plug-and-Play-Lösung ermöglicht Anwendern, ihren Energieverbrauch zu minimieren, Geld zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Der LV Titanium kombiniert einen Permanentmagnetmotor der Effizienzklasse IE5-Ultra-Premium mit einem speziell entwickelten Antriebsmodul, das axial in den Motorkörper integriert ist. Ultra-Premium-Motoren reduzieren Energieverluste um bis zu 40 Prozent im Vergleich zu Standardmotoren der Effizienzklasse IE3. In Verbindung mit der Drehzahlregelung verbraucht das System nur so viel Strom, wie tatsächlich benötigt wird.

Bilduntertitel: Die kompakte Größe des LV Titanium spart Platz, wodurch sich der Motor ideal für Anwendungen wie vertikale Pumpen eignet. (Quelle: ABB)

Plattform im Lauf des Jahres erweitert, um auch Anwendungen von 1,5 kW bis zu 30 kW abzudecken. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und hohen Leistungsdichte ist der drehzahlgeregelte Motor mindestens zwei Baugrößen kleiner als vergleichbare Asynchronmotoren. Er eignet sich daher sehr gut für Installationen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, z. B. beim Ersatz älterer, ineffizienter Motoren. Dank der Schutzart IP67 kann der LV Titanium auch bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen und rauen Umgebungen verwendet werden.

Der speziell für die Wasser- und Abwasserbranche entwickelte Frequenzumrichter ACQ580 senkt den Energieverbrauch nicht nur durch präzise Drehzahlregelung, sondern auch durch integrierte Funktionen wie die automatische Pumpenreinigung, die Verstopfungen beseitigt und so einen Betrieb im optimalen Arbeitspunkt ermöglicht. Zusätzlich sorgt eine eingebaute Energieoptimierung für maximales Drehmoment pro Ampere und damit für weiteren Effizienzgewinn. Verfügbar auch in Schutzart IP66 kann der ACQ580 zuverlässig selbst unter extremen Bedingungen wie Regen, Hitze, Kälte, Staub oder salzhaltiger Luft eingesetzt werden.

Auch die Netzqualität wird verbessert: In der Ultra-Low-Harmonic-Variante reduziert der ACQ580-31 Oberschwingungen im Vergleich zu herkömmlichen Umrichtern um bis zu 97 Prozent und trägt so zu stabilen Stromnetzen und hoher Betriebssicherheit bei. An einer Messedemo zeigt ABB die oberschwingungsreduzierende Leistung des ACQ580-31 gegenüber einem rückspeisefähigen Frequenzumrichter und konventionellen Umrichtern mit Passivfilter oder Drossel sowie ohne zusätzliche Komponenten.

Bilduntertitel: Der Frequenzumrichter ACQ580-31 bietet volle Wasserfunktionalitäten und reduziert störende Oberschwingungen um bis zu 97 Prozent. (Quelle: ABB)

In Kombination mit einem IE5-Synchronreluktanzmotor kann der ACQ580 den Energiebedarf gegenüber drehzahlgeregelten IE3-Motoren markant senken. ABB-Synchronreluktanzmotoren der IEC-Wirkungsgradklasse „Ultra Premium Energy Efficiency“ verbinden die Leistungsfähigkeit von Permanentmagnetmotoren mit der robusten und wartungsarmen Bauweise von Asynchronmotoren. Da im Rotor keine Induktionsströme entstehen, treten keine Rotorverluste auf, was sie hocheffizient macht.

An einer Messedemo präsentiert ABB des Weiteren aktuelle Produkte ihres Steuerungs- und Frequenzumrichter-Angebots für den Bereich Wasser und Abwasser und zeigt live deren Zusammenspiel. Zu sehen sind die kompakte SPS AC500-eCo V3 für kostensensible Einzelanwendungen und die Sicherheits-SPS AC500-S, die Frequenzumrichter ACS180, ACS380E, ACS580 und ACS880 sowie die Bedienpanel CP607 und CP6615, zusammen mit Optionen des Datenaustauschs mittels OPC-UA und einem UPC-UA-Gateway.

* Quelle: ABB-Whitepaper „Energieeffizienz als Herausforderung“.