ACx580-Frequenzumrichter nach EMV-ILA®-Standard zertifiziert

ac-x580-produkt-antriebstechnik-abb-hero
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Immer mehr Unternehmen der Automobilindustrie und der produzierenden Branchen legen Wert auf EMV-ILA®-freigegebene elektrische Komponenten, um störungsarme Anlagen betreiben zu können. Die voranschreitende Entwicklung der Elektromobilität verstärkt dies zudem, da im Prüfstandsbereich häufig Prototypen elektrischer Komponenten zum Einsatz kommen, von welchen elektromagnetische Störaussendungen ausgehen können. Umso wichtiger, dass eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit gegeben ist. ABB bedient jetzt mit der Zertifizierung ihrer ACx580-Frequenzumrichter nach EMV-ILA®-Standard diese Anforderung.

Die Zertifizierung nach EMV-ILA®-Standard umschließt die Frequenzumrichter ACH580, ACQ580 und ACS580 mit einer Leistung bis 55 kW. Die Konformität mit dem EMV-ILA® (EMV-Integrationsleitfaden Automobilindustrie) wird durch die Ceno Power Quality GmbH bestätigt. Die Firma mit Sitz in Gerstetten (Baden-Württemberg) ist ein EMV-Spezialist für Automatisierungsanlagen und Prüfstände und seit 2021 Herausgeber des EMV-ILA®.

Geräte, welche eine schlechte EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) aufweisen, können Einwirkungen auf andere Geräte bedingen, welche zu ungewollten Funktions- und Messstörungen führen können. Durch die EMV-ILA®-Zertifizierung hat ABB einen verlässlichen Nachweis dafür, dass die ACx580-Frequenzumrichter ein gutes EMV-Verhalten aufweisen. Zudem schafft sie Klarheit darüber, in welchen Bereichen die ABB-Frequenzumrichter eingesetzt werden können und welche zusätzlichen Maßnahmen für den Einsatz im Produktions- und Prüfstandsbereich erforderlich sind.

Der ACH580 ist ein Frequenzumrichter für Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Alle wesentlichen Funktionen sind in den Geräten bereits integriert, vom EMV-Filter und einem intuitiven Bedienpanel bis hin zur native BACnet-Feldbusschnittstelle. Mit der integrierten BACnet MS/TP-Schnittstelle und weiteren Feldbusprotokollen lassen sich Applikationen steuern, Ereignisse mitteilen und Diagnosen durchführen. Der ACQ580 wird im Wasser- und Abwasserbereich eingesetzt. Funktionen für Pumpenapplikationen sind integriert. Der Standardfrequenzumrichter ACS580 gehört zu den All-compatible-Drives von ABB und wird zur Regelung von industriellen Applikationen eingesetzt.

Die Zertifizierung durch EMV-ILA® hebt die Frequenzumrichter von ABB auf ein neues Qualitätsniveau. EMV-ILA bietet im Gegensatz zu den Standard-EMV-Normen und -Messungen eine lückenlose EMV, da alle Frequenzbereiche abgedeckt werden. Ursprünglich wurde das Dokument zur Zertifizierung in der Automobilindustrie entwickelt. Dort erhöhte der zunehmende Einsatz von Leistungselektronik sowie der wachsende Betrieb elektrischer Netze mit wenig Verträglichkeitsreserve die Anfälligkeit elektrischer Anlagen für EMV-Störungen.

„Die höheren EMV-Standards sind aber kein spezielles Thema der Automobilindustrie, sondern der Automatisierungs- und Prüfstandstechnik, wo relativ viel Leistungselektronik auf kleinem Raum zu finden ist“, erklärt Thomas Kolb, Geschäftsführer von Ceno Power Quality. „Daraus ergibt sich sehr viel Störpotenzial bei einer gleichzeitig großen Anzahl an Sensorik und Messtechnik. Die damit verbundene EMV-Problematik kann unter anderem Störungen bei Messungen zur Folge haben. Durch die Verwendung EMV-ILA®-zertifizierter Geräte, wie der ACx580-Frequenzumrichter von ABB, können Unternehmen einen störungsarmen Betrieb sicherstellen.“