Die 1972 gegründete Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG in Stolberg östlich von Aachen ist ein führender Hersteller von Vorwalzbändern aus Kupfer und Kupferlegierungen, die als Vorprodukt in vielen Industriezweigen Verwendung finden, unter anderem zur Herstellung von Steckverbindern oder von Münzen. In dem Gemeinschaftsunternehmen der Aurubis AG sowie der Wieland-Werke AG erwirtschaften rund 300 Mitarbeiter mit einer Jahresproduktion von ca. 200.000 Tonnen einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 370 Millionen Euro
Clevere Stromrichter: Einfach sicher abschalten
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Hunderte Fräsmesser austauschen, ohne die Anlage stromlos zu schalten? Klingt nach Russisch Roulette für die Bediener. Dank einer standardmäßig vorhandenen Sicherheitsfunktion im Stromrichter lässt sich diese bei Schwermetall in Stolberg täglich anfallende Aufgabe nun mit spürbar geringerem Aufwand ebenso sicher erledigen wie zuvor. Und zwar ohne die Stromeinspeisung komplett zu unterbrechen zu müssen.