Elektronikerin oder Mechatronikerin, Industriekauffrau oder Fachinformatikerin – bei ABB können Frauen die verschiedensten Karrierewege beschreiten. Welche Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge in Technik, IT und Wirtschaft es an acht Standorten in ganz Deutschland gibt und was jeden einzelnen besonders macht, erleben Mädchen und junge Frauen beim Girls’Day. Die nächste Veranstaltung findet am 23. April 2026 statt.
Maitsetseg Ravdandorj, Expertin für Digitale Zwillinge: „Jurten sind genial konstruiert“

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Am Morgen die Energieflüsse eines Wasserkraftwerks optimieren, am späten Vormittag eine Produktionsanlage in Betrieb nehmen und nach der Mittagspause technische Unterstützung beim Netzanschluss einer Windkraft-Anlage bieten – was nach einem fast unmöglichen Tagesablauf klingt, ist für Maitsetseg Ravdandorj Alltag. Das liegt nicht nur an der Expertise der Ingenieurin. Denn als Application Engineer bei ABB Motion sind Simulationen und virtuelle Inbetriebnahmen ihr Tagesgeschäft: Neben der engen Zusammenarbeit mit Vertrieb und Kunden an realen Anlagen oder in Workshops nutzt Ravdandorj routiniert virtuelle Modelle und digitale Zwillinge, um sicherzustellen, dass die Frequenzumrichter von ABB in der Praxis exakt so funktionieren, wie es die Anwendung verlangt. So dauert der Wechsel von einem Projekt zum nächsten nicht Stunden, sondern nur wenige Minuten.