Flockungsfiltration: Zentralklärwerk Mussum setzt auf ABB-Steuerungstechnik
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Das Zentralklärwerk Mussum liegt am westlichen Rand des Industrieparks Bocholt und wird von der Stadt Bocholt betrieben. Im Zentralklärwerk laufen sämtliche Abwässer aus Haushalten und Unternehmen zusammen, die durch das Kanalnetz gesammelt werden. Darüber hinaus gelangt ein beträchtlicher Anteil des Regenwassers von Straßeneinläufen und Dachentwässerungen in das Klärwerk. Die moderne Anlage hat eine Kapazität zur täglichen Behandlung von bis zu 108.000 Kubikmetern Abwasser für 225.000 Einwohner. ABB ist beim Zentralklärwerk eine feste Größe: So kommen seit mehr als 40 Jahren speicherprogrammierbare Steuerungen des Technologiekonzerns zum Einsatz. Bei der Erneuerung der Steuerungstechnik der Flockungsfiltration setzte das Zentralklärwerk Mussum mit der AC500 auf die modernste SPS von ABB.