Jowat ist ein mittelständisches Familienunternehmen und Anbieter von Klebstoffen für Industrie und Handwerk. Gegründet im Jahr 1919 als Großhandel für Leime und Tischlerbedarf hat Jowat heute eine umfangreiche Expertise in vielen Anwendungsbereichen. Neben holzverarbeitenden Betrieben, der Bau- und Möbelindustrie sowie der Papier- und Verpackungsindustrie sind Unternehmen aus der Textil- und Automobilbranche, Elektroindustrie, Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie und dem grafischen Gewerbe Kunden des Unternehmens. In über 80 Ländern auf allen Kontinenten werden Produkte von Jowat eingesetzt. Das Unternehmen verfügt weltweit über fünf Produktionsstandorte und 23 Vertriebsgesellschaften. Von 1.235 Mitarbeitenden weltweit (2021) arbeiten 635 an den beiden deutschen Standorten in Detmold (Nordrhein-Westfalen) und Elsteraue (Sachsen-Anhalt).
Jowat überwacht prozesskritische Motoren mit ABB Ability Smart Sensor
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Der Klebstoffhersteller Jowat überwacht in seinem Detmolder Werk seit 2020 prozesskritische Motoren mit dem ABB Ability Smart Sensor für Motoren. Wurden früher erhöhte Temperaturen und Vibrationen noch per Hand erfasst, verlassen sich die Instandhaltungsverantwortlichen von Jowat heute auf modernes Condition Monitoring mit den intelligenten Sensoren. (Bild: Jowat)