Dank seiner kompakten Bauweise und hohen Leistungsdichte ist der drehzahlgeregelte Motor mindestens zwei Baugrößen kleiner als vergleichbare Asynchronmotoren und eignet sich daher für Installationen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, z. B. beim Ersatz älterer, ineffizienter Motoren.
Veranschaulicht werden die Möglichkeiten zur Energieeinsparung beim Einsatz des LV Titanium durch den Vergleich mit einem konventionellen Motor mit konstanter Drehzahl in einer 7,5-kW-Zentrifugalpumpenanwendung – einem der wichtigsten Einsatzgebiete des IE5-Motors mit variabler Drehzahl. Die jährlichen Einsparungen bei der Stromrechnung werden auf mehr als 4.000 Euro geschätzt, ausgehend von einem für Europa typischen Energiepreis von 0,21 Euro/kWh. Gleichzeitig werden die CO2-Emissionen jährlich um 6.000 kg reduziert, basierend auf dem durchschnittlichen europäischen Kohlenstoffintensitätsfaktor von 0,3 kg CO2 (Quelle: Our World in Data).
Der LV Titanium Motor mit variabler Drehzahl ist derzeit in kleineren Größen ab 1,5 kW erhältlich. Parallel wird die Plattform erweitert, um Anwendungen bis zu 30 kW für eine breite Palette an Industriesektoren abzudecken – von der Wasseraufbereitung und chemischen Prozessen bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Motor ist nicht nur in einer Variante erhältlich, sondern kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden.
Mit seiner hohen Effizienz, Vielseitigkeit, Robustheit und dem kompakten Design ist der LV Titanium in der Lage, industrielle Abläufe zu optimieren, indem er eine Lösung bietet, die nicht nur aktuelle Bedürfnisse erfüllt, sondern auch zukünftige Anforderungen der Industrie antizipiert.