Mit ihrem Nachhaltigkeitsprogramm „Green Engage“ senkt die InterContinental Hotels Group (IHG) den Energieverbrauch in ihren Hotels und Resorts deutlich. Ein Schwerpunkt der Einsparung sind die Heizungs-, Lüftungsund Klimaanlagen (HLK), die zwischen 60 % und 80 % des Energieverbrauchs eines Hotels ausmachen können.
Mit weltweit mehr als 5.500 Hotels in fast 100 Ländern möchte die IHG sicherstellen, dass sie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leistet. IHG Green Engage ist ein unternehmensweites Online-Nachhaltigkeitsprogramm, mit dessen Hilfe die Hotels ihren Energie- und Wasserverbrauch sowie den Ausstoß von CO₂ steuern und verwalten und ihren Abfall reduzieren können.
Die Teilnahme am IHG Green Engage-Programm ist ein globaler Standard für alle Hotels mit insgesamt vier Stufen. Das InterContinental Madrid hat bereits alle Stufen erreicht, die erste davon mit den höchsten Einsparungen in Europa.
Das InterContinental Madrid ist ein wichtiger Bestandteil im Green Engage-Programm der IHG. Das 5-Sterne-Hotel am Paseo de la Castellana ist seit seiner Eröffnung vor 65 Jahren ein Wahrzeichen der spanischen Hotellerie. Es hat erkannt, dass seinen Gästen Nachhaltigkeit wichtig ist, und möchte ihnen den Aufenthalt in einem Hotel, das ihre Werte teilt, so angenehm wie möglich machen. „Durch das IHG-Green-Engage-Programm muss jedes Hotel definierte Umweltziele erreichen. Aber es kann nie Kompromisse bei Komfort oder Bequemlichkeit für unsere Gäste geben“, erklärt Esteban Rodriguez, Chefingenieur des InterContinental Hotels Madrid.