Tenaris betreibt mit weltweit rund 23.500 Mitarbeitern ein integriertes Netzwerk von Anlagen für die Stahlrohrfertigung, die Forschung, die Endbearbeitung und den Service. Mit Standorten auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Afrika ist das Unternehmen auf den meisten wichtigen Öl- und Gasmärkten präsent. Tenaris Dalmine beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter. Die vertikal integrierte Produktion umfasst ein Stahlwerk, Produktionsanlagen, ein F&E-Zentrum, Serviceeinrichtungen und ein 120-MW-Kraftwerk zur Eigenversorgung. Alle Anlagen sind nach ISO EN 14001 und OHSAD 18001 zertifiziert
Rund um die Uhr in Betrieb
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.