ABB Ability Mobile Connect ist eine erweiterte Funktion der App Drivetune. Die Onlineplattform ermöglicht eine direkte Verbindung zur Support-Line von ABB oder des Servicepartners und einen fallbasierten Zugriff auf Frequenzumrichter bei Supportfällen. Mobile Connect erfolgt dabei über den klassischen Telefon-Support hinaus über einen virtuellen Zugang. Via Smartphone können Sprach- und Chatnachrichten sowie Bilder, Videos und Daten ausgetauscht werden. Support-Mitarbeiter haben zudem die Möglichkeit, Parameter-Backups und Support-Pakete zu versenden und damit die Störungsbehebung oder Inbetriebnahme zu beschleunigen. Das ausschlaggebende Element von ABB Ability Mobile Connect ist das Bedienpanel des Frequenzumrichters. Mit dem Smartphone kann sich der Instandhalter über Bluetooth auf das Bedienpanel schalten und dem Support-Mitarbeiter direkten Einblick in den Frequenzumrichter geben. Dieser schnelle und kostengünstige Zugang zu Experten vermeidet längere Ausfälle und sichert damit eine hohe Produktivität.
Service aus der Ferne: Frequenzumrichter per Handy managen
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Komplexe Servicearbeiten erfordern den Einsatz vor Ort. Doch häufig fahren Techniker zum Kunden, um lediglich die Parameter eines Frequenzumrichters zu justieren oder einfache Störungen zu beheben. Solche Fahrten sind nicht nur zeit- und kostenintensiv – sie belasten auch die Umwelt. Der ABB-Partner Lamb zeigt, wie smarter Kundendienst aussieht.