Bei seinen Projekten setzt Witte Motoren von ABB ein. Die Niederspannungsmotoren für explosionsgefährdete (Ex-) und sichere Bereiche müssen eine Vielzahl teils anspruchsvoller Vorgaben und Spezifikationen der Kunden erfüllen, darunter:
- Die Ex-Motoren müssen über einen großen konstanten Drehmomentbereich verfügen.
- Oberflächenbehandlung und -beschichtung der Motoren müssen den Anforderungen der Korrosionsklasse C5M nach ISO12944 entsprechen.
- Alle Motoren müssen hocheffizient und energiesparend sein.
- Das Kühlgebläse des Motors muss aus Metall bestehen, korrosions- und alterungsbeständig sein und die gleiche Lebensdauer wie der Motor haben.
- Die Messung der Lager- und Wicklungstemperatur wird lokal angezeigt und an das Leitsystem übertragen.
- Alle Motoren sind mit Sonderoptionen ausgestattet, die eigens durch das ABB Engineering für Witte Pumps hinzugefügt wurden.
Motoren für die Prozessindustrie von ABB sind robuste Produkte, die auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz auch in anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen ausgelegt sind. Zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen können die Motoren dank ihrer Flexibilität individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Es gibt zahlreiche Optionen für Anwendungen in der Prozessindustrie sowie ausgewähltes Zubehör wie Lösungen zur Vibrations- und Drehzahlüberwachung. Darüber hinaus können die Motoren modifiziert werden – z. B. für die Fuß- und Flanschmontage –, um eine große Vielfalt anbieten zu können.
Die explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren sind so konstruiert, dass sie dem durch eine interne Explosion verursachten Druck standhalten, ohne Schaden zu nehmen, und eine Flammenausbreitung außerhalb des Gehäuses verhindern. Sie sind für die Gasgruppen IIB und IIC zertifiziert und erfüllen alle relevanten internationalen Normen, darunter IEC, European (EN) und ATEX sowie die wichtigsten Spezifikationen für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie.