Smart Home – zukunftssicher planen, installieren & leben

Durch steigende Energiekosten, den Wunsch nach mehr Komfort und Sicherheit wächst die Nachfrage nach modernen Hausautomatisierungslösungen.

Genau hier bietet ABB Elektroinstallateuren, Planern und Bewohnern  mit Systemen wie Busch-free@home, KNX oder InSite ein breites, praxiserprobtes Portfolio – von der smarten Steuerung über das Energiemanagement bis zur Integration in nachhaltige Gebäudeplanung.

Aktuelle Highlights

Prozent
des deutschen Energieverbrauchs entfallen auf Gebäude.
Prozent
davon lassen sich durch den Einsatz smarter Lösungen einsparen.

Die wichtigsten Fragen zu Smart Home

1. Was genau ist ein Smart Home?

Ein Smart Home ist ein vernetztes Zuhause, in dem verschiedene Geräte und Systeme – wie Beleuchtung, Heizung, Rollläden oder Sicherheitstechnik – automatisch oder per App gesteuert werden können. Ziel ist es, Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit zu erhöhen. Technische Grundlage sind meist Bus-Systeme wie KNX, funkgesteuerte Lösungen oder hybride Varianten.

2. Welche Vorteile hat ein Smart Home?

  • Komfort: Szenen wie „Filmabend“ oder „Abwesenheit“ lassen sich mit einem Fingertipp aktivieren.
  • Energieeinsparung: Heizungen und Licht brennen nur, wenn es nötig ist.
  • Sicherheit: Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder und automatische Rollläden erhöhen den Schutz.
  • Wertsteigerung: Eine moderne Elektroinstallation macht Immobilien attraktiver – besonders im Neubau oder bei Sanierungen.

3. Was bedeutet Matter & Thread im Zusammenhang mit Smart Home?

Matter ist ein neuer Kommunikationsstandard für Smart-Home-Geräte, der Herstellergrenzen überwindet. Zusammen mit dem Funkprotokoll Thread wird so ein stabileres, schnelleres und interoperableres Netzwerk möglich. ABB entwickelt seine Lösungen mit Blick auf Matter-Kompatibilität, um Zukunftssicherheit und einfache Integration zu gewährleisten.

Mehr zu Matter & Thread

4. Welche Rolle spielt ein Energiemanagement-System im Smart Home?

Mit Systemen wie ABB InSite können Nutzer ihren Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und gezielt senken – z. B. durch die Steuerung von Verbrauchern, Integration von PV-Anlagen oder Lastverschiebung. Das ist besonders relevant angesichts steigender Strompreise und gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG).

Alle Artikel zu Smart Home