Gasanalysator Sensi+: Ein Durchbruch in der Echtzeit-Gasanalyse

Foto vom Gasanalysator Seini+ von ABB.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB stellt mit Sensi+ eine bahnbrechende Entwicklung in der Gasanalysetechnologie vor. Dieser kompakte Analysator nutzt die fortschrittliche OA-ICOS (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) Laser-Absorptionstechnologie, um Verunreinigungen in Erdgas in Echtzeit zu messen. Diese Technologie ermöglicht eine präzise und zuverlässige Überwachung von korrosiven Substanzen wie Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Wasser in komplexen Erdgasströmen.

Verunreinigungen im Erdgas: Gefahr für Sicherheit und Infrastruktur

Gasleitungs-Betreiber stehen regelmäßig vor der schwierigen Aufgabe, die Qualität ihres Erdgases zu überwachen und zu gewährleisten. Eine der größten Herausforderungen dabei ist die Minimierung von Verunreinigungen wie Schwefelwasserstoff (H₂S), Kohlendioxid (CO₂) und Wasser (H₂O), die in den Erdgasnetzen auftreten können. Diese Verunreinigungen sind nicht nur unerwünscht, sondern können auch ernsthafte Probleme verursachen. 

Insbesondere Schwefelwasserstoff ist aufgrund seiner Giftigkeit und Korrossivität gefährlich für Personen und Anlagen, während Kohlendioxid und Wasser die Qualität des Erdgases beeinträchtigen und Korrosionsprozesse beschleunigen können. Langfristig kann dies zum Versagen von Rohrleitungen und somit zu schwerwiegenden Unfällen und Ausfällen führen. 

Die Fähigkeit, schnelle Veränderungen in der Zusammensetzung des Erdgases zu erkennen und darauf zu reagieren, ist daher entscheidend, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit sowie die Effizienz des Gasnetzwerks zu maximieren. 

Die Überwachung ist komplex, fehleranfällig und kostspielig

Der traditionelle Ansatz zur Erkennung und Überwachung dieser Verunreinigungen erfordert den Einsatz mehrerer spezialisierter Technologien und Geräte. Jede Art von Verunreinigung muss dabei separat identifiziert und analysiert werden, was den Prozess komplex, fehleranfällig und kostspielig macht.  

Die Notwendigkeit, verschiedene Analysatoren zu verwenden, führt zu einem erhöhten Wartungsaufwand und erfordert spezifisches Fachwissen für den Betrieb und die Validierung der Geräte. Dieser Mehraufwand stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für die Betreiber dar. 

Grafik, die die verschiedenen Analysegeräte zeigt, die der Gasanalysator Sensi+ von ABB in einem Gerät vereint.

Die Sensi+-Lösung: einfach, präzise, zuverlässig - und in Echtzeit

Der Sensi+ Analysator ermöglicht die gleichzeitige, präzise und zuverlässige Messung von Schlüsselverunreinigungen wie Schwefelwasserstoff (H₂S), Kohlendioxid (CO₂) und Wasser (H₂O) in Echtzeit. Letzteres ist besonders wertvoll, weil es Betreibern ermöglicht, schnell auf Veränderungen in der Gaszusammensetzung zu reagieren, was für die Sicherheit und Effizienz von Gasnetzwerken entscheidend ist. 

Während herkömmliche Analysemethoden oft mehrere Geräte und verschiedene Wartungsprozesse erfordern, vereint Sensi+ darüber hinaus mehrere Messungen in einem einzigen Gerät und kann so für eine erhebliche Reduzierung der Investitions- und Betriebskosten sorgen. Das vereinfacht auch die Implementierung und reduziert Platzbedarf sowie Komplexität der Systeme. 

Display des Gasanalysators Sensi+ von ABB.

Innovative Messtechnik: OA-ICOS

Die Kerninnovation von Sensi+ liegt in der Anwendung der OA-ICOS (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy). Diese Technologie ist bekannt für ihre hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit bei der Messung von Gaszusammensetzungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die oft anfällig für Störungen und Messfehler sind, bietet OA-ICOS eine robustere und zuverlässigere Leistung.

Ein weiterer Vorteil ist das modulare Design des Sensi-Systems. Es erleichtert die Bedienung und Wartung des Geräts erheblich. Die moderne Bedienoberfläche bietet intuitive Steuerung und umfassende Diagnosefunktionen, die es den Bedienern ermöglichen, nicht nur Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, sondern auch die Notwendigkeit für kostspielige und zeitaufwändige Vor-Ort-Besuche zu reduzieren. 

Dabei ist Sensi+ sehr robust konstruiert, um den anspruchsvollen Anforderungen in rauen Umgebungen mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub und anderen herausfordernden Umgebungsbedingungen standzuhalten und zuverlässig zu funktionieren.  

Foto vom ABB Gasanalysator Sensi+ von ABB.
  • Weitere Informationen zu Sensi+ sind auf unserer Produktseite erhältlich.
  • Außerdem ist in der aktuellen ABB review ein Hintergrundartikel zum Sensi+ erschienen.