- Bis zu 40 % schnellere Markteinführung durch modulare Automatisierung
- Bis zu 50 % geringere Kosten für Engineering, Tests und Inbetriebnahme
- Bis zu 20 % geringere Betriebskosten durch digitale Integration
- Bis zu 80 % schnellere Umrüstung von Produktionslinien
- 24/7 Produktion durch die Integration von Batch-Steuerung, MES und digitalen Tools (Case Cytiva)
Pandemie als Weckruf: Mehr Geschwindigkeit für Entwicklung & Produktion in Biotech & Pharma
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Corona-Pandemie hat der Pharma- und Biotech-Industrie (Life Sciences) vor Augen geführt, wie entscheidend Anpassungsfähigkeit ist. Impfstoffe mussten in Rekordzeit entwickelt, getestet und weltweit produziert werden – eine logistische und technologische Mammutaufgabe. Die Lehre daraus ist eindeutig: Künftige Produktionsanlagen müssen schneller, flexibler und resilienter werden.