Mehr Platz für mehr Leistung: ABB treibt Produktion in Öl- und Petrochemiekonzern voran
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Stadt Płock im Herzen Polens ist seit jeher Zentrum der Mineralölindustrie. Jetzt baut der polnische Öl- und Petrochemiekonzern PKN Orlen den wichtigen Standort um eine Fläche von 140 Fußballplätzen aus. Das 3-Milliarden-US-Dollar-Projekt „Olefin III“ wird die Produktionskapazität damit um 60 % steigern. ABB unterstützt dabei mit dem marktführenden Prozessleitsystem ABB Ability™ System 800xA das Ziel von PKN Orlen die CO2-Emissionen um 30 % pro Tonne zu senken, zu erreichen.