Nachhaltigkeit in der Modeindustrie
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Fakten sind erschütternd: pro Kopf produzieren wir in Europa jährlich mehr als 15 Kilogramm Textilmüll. Tendenz steigend. Und nur weniger als 1% des Textilmülls wird derzeit recycelt. Für unsere Umwelt ist der Konsum verheerend. Mehr als 65% landen auf der Mülldeponie oder in der Müllverbrennung. Diese Zahlen stammen aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey.
Wir brauchen ein Umdenken in vielfacher Hinsicht: ein verantwortungsvolleres Verbraucherverhalten beim Modekonsum. Und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Exakt hier setzt Renewcell an. Renewcell ist ein Technologieunternehmen aus Schweden, das sich auf das Recycling von Textilien spezialisiert hat. Eine ehemalige Fabrik eines Papierherstellers wird mit Hilfe von ABB-Technologie in die weltweit erste kommerzielle Recyclinganlage für Zellulosetextilien umgebaut. Dabei werden natürliche Materialien wie Zellulose aufgelöst und anschließend zu einer breiten Palette von Stoffen aufbereitet. Renewcell arbeitet bereits mit mehreren Modeherstellern, darunter die H&M-Gruppe, zusammen. Das Ziel: Frischfasern durch recycelte Textilien zu ersetzen.