Um die Hersteller in der chemischen und pharmazeutischen Produktion dabei zu unterstützen, Kosten zu sparen, Risiken zu reduzieren, besser zu planen und schneller auf die Anforderungen ihrer Kunden reagieren zu können, bietet auch ABB digitale Technologielösungen für die modulare Automatisierung an. Bereits 2018 haben wir im Rahmen der Achema die erste MTP-Lösung vorgestellt, die eine Orchestrierungsebene und eine Modulebene miteinander verbindet.
Dabei nutzen wir unsere Position an der Schnittstelle aller Bereiche der Prozessautomatisierung: ABB bietet nicht nur Komponenten an, sondern auch Maschinensteuerungen, Leitsysteme und andere Steuerungstechnologien. Bei der Entwicklung zur modularen Automation stehen wir mit diesem Hintergrund an der Speerspitze: Lösungen von ABB für die Standardisierung von Herstellungsprozessen umfassen HMIs, Prozessüberwachung und -steuerung, Verlauf, Diagnose und Archivierung. Auch unsere Steuerung ist bereits seit Jahren in der Lage, mit der MTP-Technologie zu arbeiten.
Vorautomatisierte Module von ABB können einfach hinzugefügt, angeordnet und an die Anforderungen der Produktion angepasst werden. Über die Orchestrierungsebene wird der Betrieb der Module überwacht, gesteuert und verwaltet. Mit ABB Ability System 800xA werden die intelligenten Module orchestriert und der Prozess gesteuert.