Robotik-Schulungspaket: Fit für die Arbeitswelt von heute & morgen

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen Herausforderungen für die globale Wirtschaft. Allein in Deutschland fehlten laut IW Institut der deutschen Wirtschaft im April 2023 über 300.000 Arbeitskräfte in der MINT-Branche. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Demographischer Wandel in den Industrienationen, weniger Auszubildende bei steigender Zahl an Studierenden, unattraktives Image der Ausbildungs- und Fachberufe. Dabei sind Berufe in der Industrie äußerst spannend und attraktiv. Um bereits Schüler und Studierende an eine von Robotik und Automatisierung geprägte Arbeitswelt heranzuführen, hat ABB Robotics ein Schulungspaket für Bildungseinrichtungen geschnürt.

Mission: Die Ausbildungslücke in der Automatisierung zu schließen

BB Robotics strebt mit der Einführung eines sofort einsatzbereiten Schulungspakets danach, die weltweite Bildungslücke in der Automatisierung zu schließen und Schüler und Studierende auf die zukünftige Arbeitswelt vorzubereiten. Das Paket besteht aus  

  • GoFa, einem kollaborativen Roboter (Cobot)  
  • umfassenden und für die Zielgruppe aufbereiteten Lehrmaterialien  
  • einer anerkannten technischen Zertifizierung 

Das Schulungspaket im Einsatz in einer Bildungseinrichtung:

Die Initiative ist Teil einer globalen Kampagne, die Schülerinnen und Schüler fit für die neue Ära der Automatisierung machen möchte. Und ABB hat ambitionierte Ziele: Denn mit dem Education Package soll sichergestellt werden, dass Bildungseinrichtungen hochqualifizierte junge Menschen für Unternehmen ausbilden können, die von robotergestützter Automatisierung profitieren möchten. Obwohl rund 80 Prozent der Bildungseinrichtungen weltweit davon überzeugt sind, dass die Automatisierung die Arbeitswelt in den nächsten zehn Jahren prägen wird, steht Robotik nur in einer von vier Institutionen auf dem Lehrplan. Die Gründe dafür liegen in einem Mangel an qualifizierten Lehrkräften und der Schwierigkeit, Robotik-Schulungen nahtlos in den Lehrplan zu integrieren. 

Die 3 Kernelemente des ABB-Schulungspakets

Das Kernstück des Pakets besteht aus einer Schulungszelle, die einen voll funktionsfähigen kollaborativen GoFa-Roboter von ABB enthält. GoFa ist ein preisgekrönter Cobot, der auf einem kompakten Tisch montiert ist. Er ist benutzerfreundlich und ermöglicht es Schülern und Studierenden, reale Industrieanwendungen wie Pick-&-Place-Aufgaben und 3D-Druck zu erlernen. Mithilfe von Lead-Through-Programmierung und der Software Wizard Easy Programming von ABB können auch Jugendliche ohne technische Vorkenntnisse den Roboter bedienen.

Den Lehrkräften steht umfassendes Kursmaterial zur Verfügung, das sie bei der Begleitung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch zwölf Lektionen für Einsteiger und Fortgeschrittene unterstützt. Dieses Material deckt alle Aspekte der Robotik ab, von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Anwendungen und Programmen. Um sicherzustellen, dass die Inhalte schülerfreundlich und leicht verständlich sind, wurde Industrieschulungsmaterial in Zusammenarbeit mit Pädagogen in ein geeignetes Format übertragen. Insgesamt umfasst das Kursmaterial 56 Stunden an Inhalten, darunter Videos, interaktive Online-Übungen, 400 Testfragen sowie praktische Übungen, die mit dem Offline-Programmiertool RobotStudio® von ABB durchgeführt werden können. RobotStudio® wird von Unternehmen weltweit genutzt, um reale Robotiklösungen in einer virtuellen Umgebung zu planen, zu simulieren und zu entwickeln. 

Die dritte Komponente des Pakets ist eine STEM-Zertifizierung, die sowohl für Lehrkräfte als auch Lernende gilt. Diese Zertifizierung wird von der Bildungsforschungs- und Zertifizierungsorganisation STEM.org unterstützt und ist international anerkannt. Durch diese Zertifizierung können Lehrkräfte ihre Kompetenz in der Bedienung von Robotern nachweisen und können ihren Schülern oder Studierenden bescheinigen, dass sie diese Kompetenz erworben haben. Die Zertifizierung bietet den Vorteil, dass sie in über 80 Ländern von Arbeitgebern anerkannt wird und den Absolventen eine Qualifikation in der robotergestützten Automatisierung bescheinigt. 

„Da die robotergestützte Automatisierung in immer mehr Branchen – von der Fertigung und Distribution bis hin zum Einzelhandel und dem Gesundheitswesen – Einzug hält, suchen Unternehmen Menschen, die mit Robotern und Automatisierung vertraut sind. Das ABB Robotics Education Package bietet Schulen und Hochschulen eine einfache Möglichkeit, Robotik-Schulungskurse zu entwickeln und durchzuführen. Auf diese Weise trägt es dazu bei, die technische Qualifikationslücke zu schließen sowie Schüler und Studierende auf einen automatisierten Arbeitsplatz vorzubereiten.“

Andrea Cassoni, Leiter der Business Line General Industry bei ABB Robotics

Mobile Schulungszelle für betriebliche Ausbildungsstätten

Neben dem Robotics Education Package hat ABB in Deutschland für betriebliche Ausbildungsstätten sowie alle anderen Bildungseinrichtungen, die lieber an einem Standard-6-Achs-Roboter schulen möchten, eine mobile Schulungszelle im Portfolio. Die Schulungszelle ist eine Plug-&-Play-Lösung: Sie muss lediglich an eine Stromquelle angeschlossen werden und es kann im Handumdrehen mit den Schulungen gestartet werden. Zentrale Pluspunkte sind die Größe und Flexibilität der Zelle. Dank der kompakten Maße passt diese durch Standardtüren und auch in alle gängigen Personenaufzüge. Die Rollen wiederum sorgen dafür, dass die Schulungszelle mobil und mit wenig Kraftaufwand in den jeweiligen Schulungsraum bewegt werden kann. Und neben der Hardware ist im Paket bereits eine Schulung für das Lehrpersonal zum Umgang mit der Zelle enthalten.

Sie wollen mehr über das Schulungspaket sowie das Netzwerk an Schulungseinrichtungen, Partnerschaften und Schulungskurse von ABB erfahren?
Hier findet ihr alles Wissenswerte

Unsere Experten

obotik-mainimage

Expertenteam Robotik

ABB ist ein führender Anbieter von Industrierobotern und Roboter-Software sowie von Applikationsausrüstung und kompletten Fertigungslösungen.