Data-Center: Lösungen & Innovationen

Hier finden Sie die neuesten Entwicklungen und wegweisenden Projekte rund um Data-Center.

  • Modulare E-Houses
    Vorinstallierte und vorgefertigte Gebäudemodule ermöglichen eine schnelle Montage vor Ort und verkürzen die Bauzeit um bis zu 30 %. In weniger als 18 Monaten können die Einrichtungen in Betrieb genommen werden.
  • USV-Systeme (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
    Stellen eine kontinuierliche Stromversorgung sicher und verhindern Ausfallzeiten.
  • Grüne Data-Center
    Mit Technologien zur Integration erneuerbarer Energien und zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks.
  • Energie- und Gebäudemanagement
    Zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs und der Umweltbedingungen im Rechenzentrum.
  • Energiemanagement und Optimierung
    Tools zur Maximierung der Energieeffizienz und zur Reduzierung der Betriebskosten.
  • Energieverteilungssysteme
    Zur sicheren Verteilung von Strom im gesamten Rechenzentrum.
  • ATEX-konforme Systeme
    Sicherheitslösungen, die für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet sind.

News zu Produkten & Lösungen