"Roboter am Arbeitsplatz so üblich wie Laptop und Handy"

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Jörg Rommelfanger ist seit 1. Januar 2022 der neue Leiter der Robotics-Division von ABB. Die berühmten ersten 100 Tage in der neuen Rolle sind vorbei. Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Mit den durch Corona bedingten Lieferengpässen waren die Rahmenbedingungen für den Start alles andere als optimal. Doch der zweifache Familienvater zeigt im Video-Interview mit unserem Kollegen Tobias Krieg, wie er mit einer klaren Strategie dafür sorgt, dass die Robotics-Division von ABB auf Erfolgskurs bleibt. Seine Vision: Den Einsatz von Robotern weiter zu vereinfachen, so dass noch mehr kleine und mittelständische Unternehmen von der Automatisierung profitieren.