40% produktiver bei Schweißarbeiten: Finnischer Mittelständler Mesekon setzt auf ABB-Cobot GoFa
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Mittelständler sind oft für Spitzenleistungen in einer speziellen Nische bekannt. Im Fall von Mesekon Oy aus Finnland ist das die Herstellung komplex geschweißter Stahlkonstruktionen für die Schifffahrts-, Energieversorgungs- und Papierindustrie. Hier ist absolute Präzision gefragt. Gleichzeitig erfordern die komplexen Geometrien oftmals Schweißarbeiten in körperlich belastenden Positionen. Hier spielen die flexiblen und effizienten Cobots ihre Vorteile voll aus. Mehr noch: In Zeiten des Fachkräftemangels macht sie das zum perfekten Match für kleinere Unternehmen.