Mehrwert durch Lösungen von ABB
Wie wird die flexible Fabrik der Zukunft jetzt zur Realität? Für ein optimales Ergebnis sind enge Zusammenarbeit und vertrauensvolle Partnerschaft ein Muss. Mit dem technologieführenden Unternehmen ABB, das weltweit die Transformation der Industrie für eine produktivere, nachhaltige Zukunft vorantreibt, haben Mittelständler wie Großkonzerne einen erfahrenen Partner an ihrer Seite, der alles aus einer Hand anbietet.
Die Basis für einen wertschöpfenden Einsatz von Robotik sind bei ABB die drei Ziele Vereinfachung, Kollaboration und Digitalisierung. Ziele, die echten Kundenmehrwert bieten und als wesentliche Elemente der Robotertechnologie helfen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Dabei bietet ABB ihren Kunden ein umfangreiches und durchgängiges Portfolio an Robotern für Traglasten zwischen 1 und 1.000 Kilogramm sowie diverse kollaborative Roboter für verschiedene Anwendungen. Um eine optimale ganzheitliche Lösung entwickeln zu können, gehören zur Produktpalette außerdem Software, Steuerungen sowie Bildverarbeitung für die Simulation, das Engineering und die Inbetriebnahme. Darin enthalten sind beispielsweise die Software RobotStudio für die virtuelle Inbetriebnahme, die Plattform ABB AbilityTM Connected Services für Predictive Maintenance sowie SafeMove, eine Sicherheitslösung für die kollaborative Automatisierung. Ergänzt wird das Angebot durch Transportsysteme und Applikationsausrüstung. Mit der außerordentlich hohen lokalen Service- und Engineering-Präsenz kann ABB mit einem der breitesten Service-Angebote im deutschen Markt aufwarten. Für die Qualifizierung und Weiterbildung der Kunden sowie Produktionstests stehen am Standort in Friedberg Schulungszentrum und Technikum bereit.
Produzierende Unternehmen, die auf die neuen Entwicklungschancen durch Robotik setzen, haben mit ABB eine erfahrene und leistungsstarke Partnerin an ihrer Seite, um ihren Betrieb zukunftssicher aufzustellen und wirtschaftlich erfolgreich zu führen.