Tech Update: Ausgabe 1

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Viele leistungsstarke Funktionen unserer Robotikösungen bleiben im Alltag oft unentdeckt. Mit dem Tech Update werfen wir jeden Monat einen Blick auf neue Features, wenig bekannte Möglichkeiten und häufig gestellte Fragen. So holen Sie noch mehr aus Ihrer Automatisierung heraus.

PoWa: Arm Side Interface (ASI)

Alle Varianten unseres Roboters PoWa verfügen standardmäßig über zwei Anschlüsse am Handflansch.

Anschluss C1 ist eine frei programmierbare integrierte E/A-Karte. Je nach Anwendung kann sie mit bis zu acht digitalen Eingängen, sechs digitalen Ausgängen, vier analogen Eingängen, einer RS485-/Modbus-RTU-Schnittstelle sowie einer 24-V-Versorgung konfiguriert werden.

Anschluss C2 ermöglicht die Anbindung von Komponenten aus dem ABB Robotics Ecosystem über ein privates Netzwerk mit einer Datenrate von 100 Mbit/s.

Über die Bestelloption 3374-1 können zwei weitere Anschlüsse hinzugefügt werden. Anschluss C3 bietet ein zusätzliches 4-poliges Leistungskabel (3 A pro Pin, max. 6 A insgesamt) vom Roboterfuß zum Anschluss C3. Anschluss C4 bietet einen Ethernet-Anschluss (1 Gbit/s, 8 Adern, Cat 5e). Das Kabel verläuft ebenfalls vom Roboterfuß zum Anschluss C4. Wird Option 3374-1 konfiguriert, entfällt Anschluss C2.

Anschlüsse ABB Cobot PoWa.

OmniCore E10 und C30: E/A-Karte

Die beiden OmniCore-Robotersteuerungen E10 (Type A) und C30 (Type B) kommen standardmäßig mit einer integrierten E/A-Karte. Diese bietet 16 digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge. Dadurch sind eventuell keine weiteren Kosten für optionalen E/A-Karten notwendig.