Basierend auf den ROI-Schätzungen aus der vorläufigen Validierung entschied sich SUS, in fünf Automatisierungszellen zu investieren, von denen jede einen YuMi-Cobot enthält.
„Die Automatisierung hat die 11 Mitarbeiter, die mit den Zufuhrarbeiten beschäftigt waren, von monotonen repetitiven Aufgaben entlastet. Sie können sich jetzt lohnenderen Aufgaben wie dem Betriebsmanagement widmen. Die neue Lösung hat es auch ermöglicht, nachts weniger Arbeiter einzusetzen, und die Anzahl spezieller Montagemaschinen von elf auf fünf zu reduzieren“, sagt Akihiro Taki, Teamleiter, Druckgussteam, Shizuoka Fertigungsgruppe.
„Die zum Befüllen einer Montagemaschine erforderliche Zeit wurde von 5 Sekunden auf 4,5 Sekunden reduziert. Ebenso hat sich das Produktionsvolumen einer Montagemaschine in acht Stunden von 5.000 Sätzen auf 6.000 Sätze erhöht – eine Produktivitätssteigerung von 20 Prozent, die es uns ermöglicht, flexibel auf Schwankungen im Produktionsvolumen zu reagieren“, betont Masahiro Kawasumi vom ECS-Anlagen-Team. „Die Amortisationszeit für diese Investition schätzen wir auf etwa zwei Jahre.“
In den aktuellen Produktionsanlagen erreichte YuMi die Produktionsziele der SUS Corporation mit nur 50 bis 60 Prozent seiner maximalen Kapazität, was zusätzlichen Spielraum für eine Produktionssteigerung bietet, falls erforderlich. Nobuyuki Osada fügt hinzu: „Unsere Ingenieure haben die abschließenden Anpassungen auf der Grundlage des Programms vorgenommen, das in RobotStudio entwickelt wurde. Seine Benutzerfreundlichkeit wird für flexible Anpassungen und zukünftige Erweiterungen während des langfristigen Betriebs wichtig sein.“