Skalierbar, flexibel und maximale Cybersicherheit: Die AC500-eCo V3 ist die perfekte SPS für Einsteiger

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Flexibel, skalierbar und cybersicher: Die Baureihe AC500-eCo V3 von ABB bietet eine kostengünstige Lösung für industrielle Automatisierungsanwendungen, die kleine, flexible SPSen erfordern. Mit ihrer umfassenden Palette an einsatzfertigen Lösungen auf der Einstiegsebene garantiert sie nicht nur eine reibungslose Integration, sondern gewährleistet auch höchste Sicherheitsstandards. 

In der heutigen vernetzten Welt ist Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung. Die fortschreitende Entwicklung von industriellen Kontrollsystemen hat dazu geführt, dass Betriebstechnik zunehmend vernetzt ist und IT-Komponenten integriert werden. Dadurch können Geräte Daten sammeln und analysieren, was zu einer verbesserten Leistung und intelligenteren Maschinen führt. Allerdings gehen mit diesen Vorteilen auch Schwachstellen einher, insbesondere die Möglichkeit, dass unbefugte Akteure Zugriff auf kritische Anlagen erlangen.

Effektiver Schutz vor Cyberangriffen

Angesichts der steigenden Bedrohung durch Cyberkriminalität in kritischen Infrastrukturen rückt das Thema Cybersicherheit immer mehr in den Fokus. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat einen deutlichen Anstieg der Bedrohungslage festgestellt. Laut einer Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom verursachte Cyberkriminalität in den Jahren 2021/2022 einen Schaden von rund 203 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Um sich gegen Cyberangriffe zu wappnen, ist eine erhöhte Resilienz gegenüber solchen Bedrohungen unerlässlich. 

Die kompakte Steuerung AC500-eCo V3 von ABB bietet sichere Konnektivität und stellt dabei einen effektiven Schutz vor Cyberangriffen dar. Mit ihrer hohen Rechenleistung und offenen Konnektivitätsphilosophie bietet sie eine kostengünstige IoT-Lösung. Die CPUs dieser Serie fungieren als Brücke zwischen bestehenden Einrichtungen und Cloud-Anwendungen, indem sie sicheren Datentransfer ermöglichen. Dank der Implementierung des Sicherheitsmechanismus in den CPUs können Maschinen und Anwendungen in kritischen Infrastrukturen zuverlässig geschützt werden. 

Die AC500-eCo V3 unterstützt eine sichere Cloud-Konnektivität und einen effektiven Datenaustausch mithilfe der gängigen Protokolle OPC UA und MQTT. Zusätzlich sind auch HTTPs und FTPs implementiert, um eine sichere Datenübertragung und Visualisierung der integrierten HTML5-Webanwendungen zu gewährleisten.  

Modulares Design und Leistungsoptionen der AC500-eCo V3

Als jüngstes Mitglied der SPS-Plattform AC500 bietet die Produktbaureihe AC500-eCO V3 ein modulares Erweiterungskonzept, das individuellen Kundenlösungen mit hoher Flexibilität gerecht wird. Mit den verschiedenen CPUs der AC500-eCo V3 können Sie sowohl einfache Einzelmaschinenanwendungen als auch anspruchsvolle, vernetzte Anwendungen in der Wasserwirtschaft, Gebäudeinfrastruktur und anderen Bereichen realisieren. 

Durch die Verwendung von Optionsmodulen zur Erweiterung der Digital- und Analog-E/A oder der Kommunikation können Sie ganz einfach und kostengünstig zusätzliche Funktionen zu den Steuerungen hinzufügen, ohne den Platzbedarf des Systems zu erhöhen. Je nach CPU-Typ können bis zu drei Optionsmodule auf einer CPU verwendet werden, und sie können flexibel in jedem verfügbaren Steckplatz eingesetzt werden. 

Die AC500-eCo V3 ist in drei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich: Basic, Standard und Pro. Die Basic-Version dient als Einstiegssteuerung und eignet sich für kostensensible und einfache Anwendungen. Mit einem Hochleistungsprozessor und reichlich Speicher bietet sie umfangreiche integrierte Funktionen und unterstützt schnelle Digitaleingänge und Digitalausgänge.

Optimale Lösungen für Gebäudeanwendungen: KNX und BACnet Integration 

Die Standard-Version der AC500-eCo V3 bietet mehr Flexibilität und ermöglicht Motion-Control-Anwendungen. Mit verschiedenen CPU-Typen, größerem Speicher und erweiterbaren E/As bietet sie die Möglichkeit, größere und anspruchsvollere Anwendungen zu realisieren. Zudem stehen Ihnen umfassende Motion-Control-Funktionsbausteine zur Verfügung, um Positioniersteuerung und Geschwindigkeitsregelung einfach umzusetzen. 

Für anspruchsvollste Anwendungen ist die Pro-Version der AC500-eCo V3 die ideale Wahl. Sie bietet erweiterte Konnektivität, mehr Speicher und Flexibilität. Mit zwei Ethernet-Anschlüssen und einer Vielzahl von unterstützten Protokollen, einschließlich Modbus TCP, OPC UA, MQTT und mehr, können Sie problemlos Integrationen in neue oder bestehende Anwendungen realisieren. 

Die AC500-eCo V3 SPS ist auch für Gebäudeanwendungen hervorragend geeignet. Mit der KNX-Lizenz und dem KNX-Optionsmodul kann die CPU als KNX IP-Controller verwendet werden. Das Onboard-BACnet-Protokoll ermöglicht zudem den Einsatz in HLK-Applikationen. 

Mit erweiterten Dienstprotokollen wie IEC 61850 und IEC 60870 an den Ethernet-Anschlüssen ermöglicht die AC500-eCo V3 eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen. Das OPC UA-Protokoll bietet eine sichere und effiziente Verwaltung großer Datenmengen und ermöglicht die nahtlose Kommunikation mit übergeordneten Leitsystemen. 

Entdecken Sie die Welt der SPS-Systeme mit der kompakten, flexiblen und cybersicheren AC500-eCo V3 von ABB. Egal, ob Sie einfache Anwendungen, komplexe Motion-Control-Szenarien oder erweiterte Konnektivität benötigen – diese SPS-Systeme bieten Ihnen die Leistung und Sicherheit, die Sie für Ihre industriellen Automatisierungsanwendungen benötigen.