Verzopfung durch Feuchttücher und die damit verbundene Wartung ist nur eine von zahlreichen Herausforderungen für die Betreiber von Wasser- und Abwasseranlagen. Wie die Branche Themen wie steigende Energiekosten und Fachkräftemangel anpacken kann, zeigt Boris Vaihinger, Branchenmanager Wasser & Abwasser bei ABB Motion Deutschland, im Gespräch mit unserem Redaktionsteam: https://destination-zukunft.abb.com/energieeffizienz-ist-der-rote-faden-der-sich-durch-alles-zieht
Schluss mit Verzopfen – ABB-Frequenzumrichter reduziert Serviceeinsätze in Pumpstation
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Vaihingen an der Enz besticht durch ein architektonisch einzigartiges Ensemble aus Rathaus, Schloss Kaltenstein und Stadtkirche, auch Vaihinger Dreiklang genannt. Neben der Architektur spielt Wasser für die von malerischen Fachwerkbauten geprägte Stadt eine wichtige Rolle. So liegt das baden-württembergische Städtchen an der Enz, einem Nebenfluss des Neckars mit der größten Wasserführung aller Nebenflüsse. Zudem betreibt die Stadt zwei Kläranlagen, die sich in der Kernstadt (Kläranlage Vaihingen) und im Stadtteil Enzweihingen (Kläranlage Strudelbach) befinden. Die Ausbaugröße der beiden Kläranlagen beträgt 58.000 Einwohnerwerte, jährlich werden rund 2 Millionen m³ Abwasser behandelt.