Wasserwerk Wendlingen: Sichere Wasser­versorgung dank Steuerung AC500

Speicherkammer des Wasserwerks Wendlingen
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Das Wasserwerk Wendlingen versorgt jährlich circa 16.100 Einwohner mit 900.000m3 Trinkwasser. Für die sichere Wasserversorgung der Bevölkerung sorgen die speicherprogrammierbaren Steuerungen der Baureihe AC500. Als leistungsstärkste SPSen von ABB sind sie für die gesamte Mess-, Regel- und Steuerungstechnik zuständig. 

Das Wasserwerk Wendlingen verfügt über drei Pumpwerke, einen Wasserhochbehälter, drei Druckerhöhungsanlagen sowie drei Wasserzählerschächte. Die Druckerhöhungsanlagen erhöhen den Wasserdruck in den höher gelegenen Zonen. Die Aufgabe der Wasserzählerschächte besteht darin, den Wasserverbrauch der einzelnen Stadtgebiete zu bestimmen. Das Eigenwasser, welches in den drei Wasserfassungen Kieswiesen, Schäferhausen und Wert gewonnen wird, wird im Hochbehälter Eschle mit dem Wasser aus der Bodensee-Wasserversorgung gemischt. Über zwei Wasserleitungen wird es dann ins Stadtnetz gespeist.

Die SPSen, wie die des Pumpwerks Schäferhausen, werden über die Zentrale überwacht (Bild: Wasserwerk Wendlingen).

Das ABB Leitsystem Symphony Plus verknüpft in der Anlage circa 1.000 Datenpunkte, welche in 15 Prozessbildern visualisiert werden. Störungs- und Notfallmeldungen werden über ein integriertes Fernalarmierungssystem mit SMS Messaging und Voice-over-IP-Sprachsynthese gesendet. Zudem kann das ABB Serviceteam über einen BSI-konformen Fernzugriff eine Fernwartung durchführen.

Der Tempomat des Wasserwerks

Insgesamt elf speicherprogrammierbare Steuerungen AC500 sichern in Wendlingen die Wasserversorgung der Verbraucher, indem sie ständig hoch- und runterregeln. Vergleichen lässt sich dies mit einem Tempomaten im Auto, der ein angenehmes Fahren gewährleistet. Die AC500 bietet viele Kommunikationsmöglichkeiten und E/A-Fähigkeiten. Darüber hinaus gibt es für die SPS spezielle Bibliotheken für den Wassersektor, welche erweiterte Pumpenfunktionen, Datenspeicherung, den Fernzugriff und eine zuverlässige Datenübertragung ermöglichen.  

Besonders wichtig ist die hohe Kompatibilität der AC500. Die Steuerung verfügt über umfassende Kommunikationsfähigkeiten – sowohl mit Automatisierungskomponenten anderer Hersteller als auch mit analogen Geräten wie zum Beispiel die analogen Dosierpumpen für die Chloranlagen. Da die Steuerung in Deutschland hergestellt wird, ist sie außerdem kurzfristig lieferbar.

Die SPS AC500 von ABB im Hochbehälter Eschle

Die SPS AC500 im Hochbehälter Eschle muss umfangreiche Aufgaben erfüllen.

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen und das Leitsystem sind nicht die einzige Technik von ABB im Wasserwerk. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft lieferte das Unternehmen auch die Schaltschranktechnik, die Instrumentierungstechnik sowie die Frequenzumrichter. Diese werden im Wasserwerk Wendlingen seit 2008 eingesetzt. In den Pumpwerken und Druckerhöhungsanlagen regeln zehn Frequenzumrichter verschiedener Generationen Pumpen mit Leistungen zwischen 3 kW und 22 kW. 

Uwe Maigler vom Wendlinger Wasserwerk

Die Frequenzumrichter sind stabil und langlebig. In Sachen Qualität sehe ich ABB über dem Durchschnitt. Mit der Bedienung der Geräte komme ich als Nicht-Elektroexperte sehr gut zurecht. Für mich ist wichtig, dass ich sie bei einer Störung eigenständig wieder in Gang bekomme. Meine Programmierer loben die Frequenzumrichter."

Uwe Maigler, technischer Leiter des Wasserwerks Wendlingen

ABB-Frequenzumrichter zur Pumpenregelung im Wasserwerk Wendlingen

Für die Pumpenregelung sind ABB-Frequenzumrichter verschiedener Generationen im Einsatz (links: ACS580, rechts: ACS550)