ABB auf der Chillventa: moderne Antriebe & SPSen für Kühlsysteme der nächsten Generation

Symbolbild, das den Auftritt von ABB auf der Chillventa 2026 ankündigt.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

ABB präsentiert auf der Chillventa 2026 seine neuesten Antriebs- und Automatisierungstechnologien für Kälte-, Klima-, Rechenzentrums- und Wärmepumpensysteme. Die weltweit führende Fachmesse für Kältetechnik findet vom 13. bis 15. Oktober im Messezentrum Nürnberg statt.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach effizienteren und zuverlässigeren Kühlsystemen zeigt ABB, wie Frequenzumrichter und speicherprogrammierbare Steuerungen (SPSen) Anlagenherstellern, Systemintegratoren und Betreibern dabei helfen können, die Leistung von HLK- und Kältetechniksystemen zu optimieren und die Integration zu vereinfachen.

„Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und eine kompakte Systemkonstruktion gewinnen in allen HLK-Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Auf der Chillventa zeigen wir, wie die Antriebs- und SPS-Technologien von ABB unseren Kunden dabei helfen, effizientere und intelligentere Systeme zu entwickeln – von Kälteanlagen und Wärmepumpen bis hin zur Kühlung von Rechenzentren.“

Klaus Allgaier, Market Manager für HLK-Antriebe in Deutschland.

ABB auf der Chillventa

Besuchende sind herzlich eingeladen, die Experten von ABB für Antriebe und Automatisierung im Bereich HLK- und Kältetechnik am Stand 6-316 zu treffen, um sich Technologievorführungen anzusehen und Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Kältetechnik, Klimatechnik, Wärmepumpen und Rechenzentren zu besprechen.

Technologische Highlights auf der Chillventa

ABB präsentiert seine Ultra-Low Harmonic Drives (ULHD) für extrem geringe Oberschwingungen, die auf der Active-Front-End-Technologie (AFE) basieren. Durch die Minimierung harmonischer Verzerrungen und die Kompensation der Blindleistung verbessern ULHD die Netzqualität und tragen zu effizienten und zuverlässigen Stromnetzen bei.

Besuchende können zudem die kürzlich erweiterte Frequenzumrichterreihe ACH580-01 von ABB kennenlernen, die nun neue wandmontierte Modelle mit Nennleistungen von 315 kW und 355 kW umfasst. Durch ihre kompakte Bauweise tragen sie dazu bei, die Schrankgröße und die Stellfläche des Systems zu reduzieren, wodurch Platz und Kosten optimiert werden.

Für anspruchsvolle Einsatzumgebungen stellt ABB seine Frequenzumrichterlösungen nach IP66/UL Typ 4X vor, die Schutz vor Witterungseinflüssen im Außenbereich, Staub und Wasserstrahlen bieten und gleichzeitig eine Installation näher am Einsatzort ermöglichen.

ABB präsentiert zudem Frequenzumrichterlösungen, die speziell für moderne Kältetechnik optimiert sind, wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitskompressoren, die den Wirkungsgrad steigern, gleichzeitig den Platzbedarf reduzieren und die Systemintegration vereinfachen.

Neben seinen Antriebstechnologien präsentiert ABB sein SPS-Portfolio für die intelligente Anlagensteuerung und zeigt, wie Antriebe und Automatisierung zusammenwirken können, um Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren und andere Anlagen in HLK- und Kältetechnik-Systemen zu koordinieren.

Alle Informationen zum Messeauftritt von ABB sowie zu den präsentierten Lösungen finden Sie auf unserer Chillventa-Messeseite.

Zur Chillventa-Messeseite