Der Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) versorgt mit einer jährlichen Wasserabgabe von circa 7,1 Millionen Kubikmetern rund 130.000 Menschen in 14 Kommunen mit Trinkwasser. Ihr Wasser bezieht die ASG zu 65 Prozent aus eigenen Brunnen und zu 35 Prozent über den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung.
ASG erfüllt mit zertifizierten Frequenzumrichtern wichtige Anwendungsregel
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Im Wasserwerk Ammerbuch-Poltringen des Zweckverbands Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) regeln rückspeisefähige ABB-Frequenzumrichter ACS880-11 zwei neue Turbinenpumpen und speisen überschüssigen Strom ins Netz ein. ABB hat mit dieser Anwendung eine der ersten nach VDE-AR-N 4105 zertifizierten Energieerzeugungsanlagen in der Trinkwasserversorgung in Deutschland realisiert.