Gemeinsam mit der Wasserwirtschaft ist das Abwassermanagement für etwa vier Prozent des weltweiten Verbrauchs an elektrischer Energie verantwortlich. Ein einfacher Hebel zur Senkung der Verbräuche ist die Nutzung effizienter Antriebstechnik in Form von Elektromotoren und Frequenzumrichter. Der ACQ580 von ABB wurde speziell für Wasser- und Abwasseranwendungen entwickelt. Der Umrichter optimiert den Energieverbrauch durch die Drehzahlregelung des Motors. Branchenspezifische Funktionen wie eine automatisierte Pumpenreinigung führen zusätzlich zu erheblichen Energieeinsparungen, da Verstopfungen beseitigt und optimale Betriebspunkte sichergestellt werden. In der neuen Ausführung mit IP66-Schutzart ist er Strahlwasser-geschützt und eignet sich auch für extreme Umgebungsbedingungen wie Regen, Hitze und Staub, wie sie häufig in Klärbecken und Belüftungsanlagen vorherrschen.
Betrieben in der Abwasserwirtschaft, deren lokale Energieversorger eine hohe Netzqualität fordern, hilft der Ultra-Low Harmonic Drive ACQ580-31: Er reduziert Netzoberschwingungen gegenüber einem konventionellen Frequenzumrichter um bis zu 97 Prozent und sorgt so für saubere Stromnetze, hohe Systemeffizienz und einen zuverlässigen Betrieb.
Gemeinsam mit IE5-Synchronreluktanzmotoren von ABB sind beim Einsatz eines ACQ580-Frequenzumrichters bis zu 40 Prozent Energieersparnis gegenüber der niedrigeren Effizienzklasse IE3 möglich. Die konstruktionsspezifischen Eigenschaften der Motortechnologie sorgen für hohe Leistungen bei gleichzeitiger Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit. Anwender, die sich noch weitergehende Funktionen für die Wartung wünschen, erhalten mit ABB Ability Condition Monitoring digitale, cloudbasierte Services, die eine ganzheitliche Zustandsüberwachung von Frequenzumrichtern und Motoren ermöglichen.
Mit der neuen SPS-Produktserie AC500-eCo V3 führt ABB ein modulares Erweiterungskonzept für individuelle Lösungen mit hohem Flexibilisierungsgrad ein, das Anlagen auch gegen Cyberbedrohnungen absichert. Die eingesetzten CPUs mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen unterstützen ein effizientes Engineering für jeden Bedarf. Die gesamte Plattform ist durch TÜV Süd nach der IEC 62443-4-1/-2 zertifiziert – das bedeutet, sie erfüllt alle aktuell geltenden Anforderungen an die Cybersicherheit.