Große Nachfrage nach intelligenter und energieeffizienter Gebäudetechnik

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Für ABB war die ISH 2023 ein voller Erfolg: An insgesamt 5 sehr gut besuchten Messetagen konnte sich das Publikum bei Gesprächen mit den ABB-Experten und anhand von Produktdemos umfassend darüber informieren, wie Lösungen für die Gebäudeautomation helfen, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und Energie in bedeutendem Maße einzusparen. Denn: Gebäude sind für mehr als 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Und 50 Prozent des Energiebedarfs von Gebäuden gehen wiederum auf das Konto von Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK). Die Verbesserung der Energieeffizienz dieser Anlagen ist daher von entscheidender Bedeutung.

ABB-Frequenzumrichter für den HLK-Bereich sorgen für eine energieeffiziente und sichere Umgebung in Gewerbe- und Wohngebäuden sowie anderen Infrastrukturen. Die Geräte ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent, indem sie die Motordrehzahl von Lüftern, Pumpen und Kompressoren anpassen und eine optimale Regelung auf Basis der aktuellen Last und Anforderungen des Gebäudes bieten.  
 
Die Frequenzumrichter-Serien ACH480 und ACH580 für HLK-Anlagen verfügen über integrierte Konnektivität und Protokolle für den problemlosen Einbau in dezentrale Gebäudemanagementsysteme und eine einfache Programmierung für kostengünstige OEM-Lösungen. Heute können diese Frequenzumrichter bis zu 16 hocheffiziente EC Titanium-Motoren in Wandlüftern oder AHU-Anlagen steuern. Dadurch können sie die effizientesten Mehrmotorenlösungen in Teillast mit erhöhter Redundanz und Reparaturfähigkeit betreiben. Die neue Variante des ACH580 für die Wandmontage mit der hohen Schutzart IP66 ist für anspruchsvollere Außenumgebungen ausgelegt.  

Die Rentabilität von Frequenzumrichtern kann durch die Ultra-Low Harmonic Drive-Variante des ACH580 noch gesteigert werden. Die aktive Einspeiseeinheit, die Oberschwingungen auf ein Minimum reduziert, macht ihn zum saubersten Frequenzumrichter für Hauptversorgungsnetze und gewährleistet einen stabilen Betrieb des Gebäudestromnetzes und eine hohe Netzqualität. Dies ist zum Beispiel für empfindliche Geräte in Rechenzentren und Krankenhäusern wichtig. Außerdem können kleinere Transformatoren, Generatoren und Kabel verwendet werden, wodurch die elektrische Auslegung und die Raumnutzung optimiert und somit Kapital- und Betriebskosten eingespart werden. Der ACH580 Ultra-Low Harmonic Drive verfügt über die einzigartige optionale Funktion „aktives Bremsen“, mit der in Notlagen die Ventilatoren schnell umgeschaltet werden können, wie etwa bei der Entrauchung von Gebäuden und Tunneln. 

Für kompakte HLK-Anlagen bietet ABB einen hocheffizienten Titanium-Motor mit integriertem Drehzahlregler. Der kompakte Baldor-Reliance EC Titanium-Motor vereint die SynRM- und Permanentmagnet-Technologie, um hohe Systemwirkungsgrade in einem großen Drehzahl- und Lastbereich zu erreichen. Dank seiner Motortechnologie werden die Effizienzanforderungen der IE 5-Norm sogar übertroffen. Fernprogrammierung und Zustandsüberwachung sind möglich, Lagerschutz und Schutzart IP55 sind Standard. 

Gebäude müssen sich Veränderungen in Abhängigkeit von der Gebäudenutzung, der Tageszeit und dem Wetter schnell anpassen können. Ein Großteil der Energieeinsparungen in intelligenten Gebäuden wird dadurch erzielt, dass die Systeme flexibel und regelbar sind. Automatisierungs- und Steuerungslösungen von ABB sorgen durch eine intelligente Überwachung auf allen Ebenen – vor Ort und aus der Ferne – für den energieeffizienten und sicheren Betrieb von Gebäuden, in denen sich die Menschen wohlfühlen und ein Höchstmaß an Sicherheit genießen.  

Die Steuerungsplattform AC500 von ABB ermöglicht das energieeffiziente Management von Gebäuden über vernetzte Netzwerke und Protokolle. Die SPS AC500 ist eine frei programmierbare Plattform, die in einem smarten Gebäude entweder als Zentraleinheit oder als Verbindung zwischen der Gebäudeleittechnik und den zentralen, etagen- oder raumbezogenen Funktionen skalierbar eingesetzt werden kann. Ein Überwachungssystem auf AC500-Basis kann das Energiemanagement für ein komplettes Gebäude realisieren, inklusive Solarpaneele und Ladestationen auf Parkplätzen. Mit der integrierten Lösung können Wartungs- und Verbrauchskosten gesenkt und damit Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz erhöht werden. Benutzerfreundlichkeit auch bei Cybersicherheit: AC500 Version 3 kann als offene Kommunikationsplattform mit Gebäudemanagementsystemen oder Feldgeräten über verschiedene Protokolle verbunden werden. 

ClimaECO ist die durchgängige Automatisierungslösung von ABB für HLK in Wohn- und Zweckgebäuden auf der Basis des bewährten ABB i-bus KNX-Systems. Die Lösung integriert die Raumautomatisierung, die Energieverteilung und HLK-Primäranlagen nahtlos in ein KNX-System. Das spart Zeit und Aufwand bei der Planung, Integration und Wartung, während die Energieeffizienz in Gebäuden mit bis zu 30% deutlich erhöht wird. ClimaECO macht damit Gebäude wirtschaftlicher, nachhaltiger und komfortabler.  

Die Steuerungs- und Regelungstechnik ABB Cylon unterstützt als offene Protokolllösung die Interoperabilität unterschiedlicher Komponenten. Damit können über ABB Cylon beispielsweise die HLK-Technik, die Beleuchtungs- und Beschattungssteuerung sowie Notlicht und Sicherheitsfunktionalitäten kombiniert werden. Durch die zusätzliche Bereitstellung von Echtzeitinformationen über den Gebäudezustand wird so ein leistungsfähigen Energiemanagementsystem realisiert.