Die modulare Konfiguration der ACS880 Multidrive-Frequenzumrichter ermöglicht die Regelung von Applikationen mit mehreren Motoren. Das Multidrive-System besteht aus Multidrive-Modulen, die an eine gemeinsame DC-Sammelschiene angeschlossen werden, über die die DC-Spannungsversorgung der Wechselrichtermodule erfolgt. Die einzelnen Module wandeln die Gleichspannung zur Stromversorgung der Motoren in eine geregelte Wechselspannung um. Eine eingangsseitig eingebaute Einspeiseeinheit liefert die Gleichspannung. Das auf einer gemeinsamen DC-Sammelschiene basierende Prinzip des ACS880 Multidrive ermöglicht einen einzigen Einspeisepunkt und aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktors eine kleinere Einspeiseleistung als bei separaten Einspeisungen sowie das gemeinsame Bremsen mehrerer Antriebe.
Perlen Papier: Multidrives von ABB für hohe Anlagenverfügbarkeit
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Papierherstellung hat in Perlen, einen kleinen Ort im Kanton Luzern, eine lange Tradition. Bereits seit 1873 stellt die heutige Perlen Papier AG dort Papier für Presseerzeugnisse her. Auf zwei Maschinen entstehen davon jährlich mehr als 560.000 Tonnen. Mit der Papiermaschine 4 (PM4) produziert das Familienunternehmen seit zwei Jahrzehnten hochwertige LWC-Offsetpapiere (holzhaltige, gestrichene Magazinpapiere). Diese werden dabei „online“ hergestellt, das heißt in einem einzigen Arbeitsgang als Rohpapier produziert, gestrichen und kalandriert. Die PM4 hat eine Produktionskapazität von 200.000 Tonnen Papier pro Jahr, bei einer Siebbreite von 6 Metern und einer beschnittenen Arbeitsbreite von 5,36 Metern. Die Konstruktionsgeschwindigkeit beträgt 1.600 Meter pro Minute. 2022 stand eine Erneuerung der Antriebstechnik an.