Statkraft ist Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie und international führend im Bereich Wasserkraft. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Sonne und Gas, liefert Fernwärme und ist ein bedeutender globaler Akteur im Energiehandel. Das Unternehmen beschäftigt 5.300 Mitarbeiter in 21 Ländern.
Rotierende Phasenschieber: ABB stabilisiert britisches Stromnetz
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
ABB konnte sich einen Großauftrag von Statkraft, Europas größtem Erzeuger erneuerbarer Energie und international führend im Bereich Wasserkraft, sichern. Der Auftrag umfasst die schlüsselfertige Lieferung einer Lösung, die dazu beiträgt, die für den stabilen Betrieb des britischen Stromnetzes erforderliche Systemträgheit zu gewährleisten. Großbritannien stellt wie zahlreiche Staaten von fossilen Brennstoffen auf die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind um. Im Rahmen des Projekts wurden im „Lister Drive Greener Grid Park“ in Liverpool zwei Phasenschiebersysteme mit hohem Trägheitsmoment installiert. Diese sind inzwischen betriebsbereit und stellen rund ein Prozent des für 2025 prognostizierten Bedarfs an Momentanreserve in Großbritannien bereit.